Extech PQ3220
3000 A Flexible Strommessfühler
Der Extech PQ3220 ist ein Satz Strommesszangen bis 3000 A (3er-Satz) für den Analysator PQ3350. Die Sonden haben eine Länge von 61 cm (24 Zoll) und können um die Sammelschienen gewickelt werden.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb