Abgekündigt

Extech PQ3350

3-Phasen-Leistungs- und Oberwellenanalysator

Der Extech PQ3350 ist ein 3-Phasen-Leistungs- und Oberschwingungsanalysator für 3-Phasen/3-Leiter- oder 3-Phasen/4-Leiter-Systeme. Das große, hintergrundbeleuchtete LC-Display zeigt bis zu 35 Parameter auf einem Bildschirm an. Mit dem PQ3350 können bis zu 52.428 Einphasen-Messwerte oder 17.476 3-Phasen-Messwerte aufgezeichnet und gleichzeitig die gesamte Oberwellenverzerrung (THD-F) und die Wellenform mit Spitzenwerten (1024 Abtastungen/Periode) angezeigt werden. Enthält 4 Spannungsleitungen mit Krokodilklemmen und Zangengreifer, 8 AA-Batterien, Universalnetzteil, Software, USB-Schnittstellenkabel und Tasche. Strommessfühler sind separat erhältlich.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Blindleistung 9999 kVAR
Blindleistung Grundgenauigkeit VAR= Quadratwurzel (VA² -W² )
Blindleistungsenergie 0,0 kVARh bis 1000 MWh
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 45-65 Hz
Frequenz Grundgenauigkeit 0,1 Hz
Leistungsfaktor 0,0 bis +1,00
Leistungsfaktor Grundgenauigkeit ±(1,5 %° des Messwerts + ± 8 Stellen)
Oberschwingungen 1 bis 99
Oberschwingungen Grundgenauigkeit ±2 %
Phase -180,0° bis 0° bis +180,0°
Phase Grundgenauigkeit ±1°
Scheinleistung 9999 kVA
Scheinleistung Grundgenauigkeit VA=Vrms x Arms
Scheitelfaktor 1,00 bis 99,99
Scheitelfaktor Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Speicher 52428 Aufzeichnungen (einphasig), 17476 Aufzeichnungen (3-phasig)
Spitzenwert Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Spitzenwert Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts + 5 Stellen)
Wechselstrom bis zu 3000 A (abhängig von den verwendeten Strommessfühlern)
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts + 5 Stellen)
Wirkleistung 9,999 MW
Wirkleistung Grundgenauigkeit ±(1 % des Messwerts + 8 Stellen)
Wirkleistungsenergie 0 mWh bis 999,999 kWh
Weitere Details
Abmessungen 257 × 155 × 57 mm (10,1 × 6,1 × 2,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 1160 g (2,5 lbs)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 8 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech PQ3350 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech PQ3350 Bedienungsanleitung

User Manual

Extech PQ3350 User Manual

Datasheet

Extech PQ3350 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb