Discontinued

Extech PQ3350-1

3-Phasen-Leistungs- und Oberwellenanalysator

Product Variations

Der Extech PQ3350-1 ist ein 3-Phasen-Leistungs- und Oberschwingungsanalysator, der bis zu 52.428 Einphasen-Messwerte oder 17.476 3-Phasen-Messwerte erfassen kann. Er verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display, das bis zu 35 Parameter auf einem Bildschirm anzeigt und die gleichzeitige Anzeige von Oberschwingungen und Wellenform ermöglicht. Für 1- und 3-Phasen-/3-Leiter- oder 3-Phasen-/4-Leiter-Systeme. Vollständig mit 3 flexiblen Stromzangen, 4 Spannungsleitungen mit Krokodilklemmen und Zangengreifer, 8 AA-Batterien, Universalnetzteil, Software, USB-Schnittstellenkabel und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Blindleistung 9999 kVAR
Blindleistung Grundgenauigkeit VAR= Quadratwurzel (VA² -W² )
Blindleistungsenergie 0,0 kVARh bis 1000 MWh
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 45-65 Hz
Frequenz Grundgenauigkeit 0,1 Hz
Leistungsfaktor 0,0 bis +1,00
Leistungsfaktor Grundgenauigkeit ±(1,5 %° des Messwerts + ± 8 Stellen)
Oberschwingungen 1 bis 99
Oberschwingungen Grundgenauigkeit ±2 %
Phase -180,0° bis 0° bis +180,0°
Phase Grundgenauigkeit ±1°
Scheinleistung 9999 kVA
Scheinleistung Grundgenauigkeit VA=Vrms x Arms
Scheitelfaktor 1,00 bis 99,99
Scheitelfaktor Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Speicher 52428 Aufzeichnungen (einphasig), 17476 Aufzeichnungen (3-phasig)
Spitzenwert Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Spitzenwert Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts + 5 Stellen)
Wechselstrom 1200A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts + 5 Stellen)
Wirkleistung 9,999 MW
Wirkleistung Grundgenauigkeit ±(1 % des Messwerts + 8 Stellen)
Wirkleistungsenergie 0 mWh bis 999,999 kWh
Weitere Details
Abmessungen 257 × 155 × 57 mm (10,1 × 6,1 × 2,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 1160 g (2,5 lbs)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 8 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb