Abgekündigt

Extech PQ3350-1

3-Phasen-Leistungs- und Oberwellenanalysator

Product Variations

Der Extech PQ3350-1 ist ein 3-Phasen-Leistungs- und Oberschwingungsanalysator, der bis zu 52.428 Einphasen-Messwerte oder 17.476 3-Phasen-Messwerte erfassen kann. Er verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display, das bis zu 35 Parameter auf einem Bildschirm anzeigt und die gleichzeitige Anzeige von Oberschwingungen und Wellenform ermöglicht. Für 1- und 3-Phasen-/3-Leiter- oder 3-Phasen-/4-Leiter-Systeme. Vollständig mit 3 flexiblen Stromzangen, 4 Spannungsleitungen mit Krokodilklemmen und Zangengreifer, 8 AA-Batterien, Universalnetzteil, Software, USB-Schnittstellenkabel und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Blindleistung 9999 kVAR
Blindleistung Grundgenauigkeit VAR= Quadratwurzel (VA² -W² )
Blindleistungsenergie 0,0 kVARh bis 1000 MWh
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 45-65 Hz
Frequenz Grundgenauigkeit 0,1 Hz
Leistungsfaktor 0,0 bis +1,00
Leistungsfaktor Grundgenauigkeit ±(1,5 %° des Messwerts + ± 8 Stellen)
Oberschwingungen 1 bis 99
Oberschwingungen Grundgenauigkeit ±2 %
Phase -180,0° bis 0° bis +180,0°
Phase Grundgenauigkeit ±1°
Scheinleistung 9999 kVA
Scheinleistung Grundgenauigkeit VA=Vrms x Arms
Scheitelfaktor 1,00 bis 99,99
Scheitelfaktor Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Speicher 52428 Aufzeichnungen (einphasig), 17476 Aufzeichnungen (3-phasig)
Spitzenwert Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Spitzenwert Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(5 % des Messwertes + 30 Stellen)
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts + 5 Stellen)
Wechselstrom 1200A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts + 5 Stellen)
Wirkleistung 9,999 MW
Wirkleistung Grundgenauigkeit ±(1 % des Messwerts + 8 Stellen)
Wirkleistungsenergie 0 mWh bis 999,999 kWh
Weitere Details
Abmessungen 257 × 155 × 57 mm (10,1 × 6,1 × 2,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 1160 g (2,5 lbs)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 8 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb