Abgekündigt

Extech PQ3450-2

200 A Datenlogger-Leistungsanalysator-Kit

Der Extech PQ3450-2 ist ein 3-Phasen-Leistungsanalysator/Datenlogger, der bis zu 30.000 Messdatensätze im Excel-Format® auf einer herausnehmbaren SD-Speicherkarte speichern kann. Er verfügt über eine große Punktmatrix, eine integrierte Uhr und einen Kalender sowie ein hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit benutzerfreundlichem Bildschirmmenü. Er ermöglicht eine vollständige Systemanalyse mit bis zu 35 Parametern. Das einstellbare Verhältnis von Stromwandler CT (1 bis 600) und Spannungswandler PT (1 bis 1000) ermöglicht den Einsatz in Hochleistungsverteilungssystemen. Erfassung von bis 30.000 Messwerten auf einer SD-Speicherkarte im Excel®-Format. Breiter Abtastratenbereich (2 Sekunden bis 2 Stunden). Vollständig mit 4 Spannungsleitungen mit Krokodilklemmen, drei 200-A-Stromzangen, 8 AA-Batterien, SD-Speicherkarte, 100-240-V-Netzteil und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Blindleistung 9,999 MVAR
Blindleistung Grundgenauigkeit ±(1,0 % des Messwerts)
Blindleistungsenergie 0,0 kVARh bis 9,999 MVARH
Blindleistungsenergie Grundgenauigkeit ±(2,0 % des Messwerts)
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Eingangsbereich 200 mV, 300 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 3 V (vom Benutzer wählbar)
Eingangsbereich Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts)
Frequenz 45 Hz bis 65 Hz
Frequenz Grundgenauigkeit ±0,1 Hz
Leistungsfaktor 0,00 bis 1,00
Leistungsfaktor Grundgenauigkeit ±0,04
Phase -180° bis +180°
Phase Grundgenauigkeit ±1°
Scheinleistung 9,999 MVA
Scheinleistung Grundgenauigkeit ±(2,0 % des Messwerts)
Scheinleistungsenergie 0,0 kVAh bis 9,999 MVAH
Speicher 30.000 Messwerte (2 GB SD-Speicherkarte)
Wechselspannung 600,0 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts)
Wechselstrom 200 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts)
Wirkleistung 9,999 MW
Wirkleistung Energie Grundgenauigkeit ±(2,0 % des Messwerts)
Wirkleistung Grundgenauigkeit ±(1,0 % des Messwerts)
Wirkleistungsenergie 0,0 kWh bis 9,999 MWH
Weitere Details
Abmessungen 225 × 125 × 64 mm (8,86 × 4,92 × 2,52 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 1010 g
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 8 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.