Abgekündigt

Extech PQ3470

3-Phase Graphical Power & Harmonics Analyzer/Datalogger

The Extech PQ3470 is a 3-phase Graphical Power and Harmonics Analyzer/Datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, and a case. Clamp probes sold separately.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Blindleistung 9.999MVAR
Blindleistung Grundgenauigkeit ±(1.0% of reading)
Blindleistungsenergie 0.0kVARh to 9.999MVARH
Blindleistungsenergie Grundgenauigkeit ±(1.0% of reading)
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Eingangsbereich 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
Eingangsbereich Grundgenauigkeit ±(0.5% of reading)
Frequenz 45Hz to 65Hz
Frequenz Grundgenauigkeit ±0.1Hz
Leistungsfaktor 0.00 to 1.00
Leistungsfaktor Grundgenauigkeit ±0.04
Oberschwingungen 1 to 50th
Oberschwingungen Grundgenauigkeit ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
Phase -180 ° to +180°
Phase Grundgenauigkeit ±1°
Scheinleistung 9.999MVA
Scheinleistung Grundgenauigkeit ±(1.0% of reading)
Scheinleistungsenergie 0.0KVAh to 9.999MVAH
Scheinleistungsenergie Grundgenauigkeit ±(2.0% of reading)
Scheitelfaktor 1.00 to 99.99
Scheitelfaktor Grundgenauigkeit ±(5%)
Speicher 30,000 readings (2GB SD memory Card)
Spitzenwert Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(5%)
Spitzenwert Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(5%)
Wechselspannung 600.0V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0.5% of reading)
Wechselstrom up to 3000A (depends on the current clamp probes used)
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(0.5% of reading)
Wirkleistung 9.999MW
Wirkleistung Energie Grundgenauigkeit ±(2.0% of reading)
Wirkleistung Grundgenauigkeit ±(1.0% of reading)
Wirkleistungsenergie 0.0kWh to 9.999MWH
Weitere Details
Abmessungen 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)
Garantie 2 years
Gewicht 2.2lbs (1010g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 8 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech PQ3470 User Manual

Certification

Extech PQ3470 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PQ3470 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.