Abgekündigt

Extech PQ3470-30

3000A Datalogging Power Analyzer Kit

The Extech PQ3470-30 is a 3-phase graphical power and harmonics analyzer/datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, three 3000 A current probes, and a case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Blindleistung 9.999MVAR
Blindleistung Grundgenauigkeit ±(1.0% of reading)
Blindleistungsenergie 0.0kVARh to 9.999MVARH
Blindleistungsenergie Grundgenauigkeit ±(1.0% of reading)
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Eingangsbereich 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
Eingangsbereich Grundgenauigkeit ±(0.5% of reading)
Frequenz 45Hz to 65Hz
Frequenz Grundgenauigkeit ±0.1Hz
Leistungsfaktor 0.00 to 1.00
Leistungsfaktor Grundgenauigkeit ±0.04
Oberschwingungen 1 to 50th
Oberschwingungen Grundgenauigkeit ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
Phase -180 ° to +180°
Phase Grundgenauigkeit ±1°
Scheinleistung 9.999MVA
Scheinleistung Grundgenauigkeit ±(1.0% of reading)
Scheinleistungsenergie 0.0KVAh to 9.999MVAH
Scheinleistungsenergie Grundgenauigkeit ±(2.0% of reading)
Scheitelfaktor 1.00 to 99.99
Scheitelfaktor Grundgenauigkeit ±(5%)
Speicher 30,000 readings (2GB SD memory Card)
Spitzenwert Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(5%)
Spitzenwert Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(5%)
Wechselspannung 600.0V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0.5% of reading)
Wechselstrom 3000A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(0.5% of reading)
Wirkleistung 9.999MW
Wirkleistung Energie Grundgenauigkeit ±(2.0% of reading)
Wirkleistung Grundgenauigkeit ±(1.0% of reading)
Wirkleistungsenergie 0.0kWh to 9.999MWH
Weitere Details
Abmessungen 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)
Garantie 2 years
Gewicht 2.2lbs (1010g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 8 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, UL

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.