Abgekündigt

Extech PQ500

Voltage Test Leads

The Extech PQ500 is a CATIV test lead accessory kit for PQ3400 series power analyzers. It includes red and black version of 3 m (10 ft) test leads, test probes, alligator clips, spring loaded clips, and ergonomic overmold grips.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.