Abgekündigt

Extech PS115

Differential Pressure Manometer (15psi)

The Extech PS115 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 15 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Druck (bar) 1.034bar
Druck (bar) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (bar) Max. Auflösung 0.001bar
Druck (ftH2O) 34.6ftH₂O
Druck (ftH2O) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (ftH2O) Max. Auflösung 0.001ftH₂O
Druck (inH2O) 415.20inH₂O
Druck (inH2O) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (inH2O) Max. Auflösung 0.01inH₂O
Druck (inHg) 30.5inHg
Druck (inHg) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (inHg) Max. Auflösung 0.001inHg
Druck (kgcm²) 1.055kgcm ²
Druck (kgcm²) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (kgcm²) Max. Auflösung 0.001kgcm ²
Druck (kPa) 103.42kPa
Druck (kPa) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (kPa) Max. Auflösung 0.01kPa
Druck (mbar) 1034.2mbar
Druck (mbar) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (mbar) Max. Auflösung 0.1mbar
Druck (mmHg) 775.7mmHg
Druck (mmHg) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (mmHg) Max. Auflösung 0.1mmHg
Druck (mmH₂O) 10546mmH₂O
Druck (mmH₂O) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (mmH₂O) Max. Auflösung 1mmH₂O
Druck (ozin²) 240.00ozin ²
Druck (ozin²) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (ozin²) Max. Auflösung 0.01ozin ²
Druck (psi) 15psi
Druck (psi) Grundgenauigkeit ±1% full scale
Druck (psi) Max. Auflösung 0.001psi
Weitere Details
Abmessungen 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)
Garantie 2 years
Gewicht 7oz (200g)
Stromversorgung 6 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech PS115 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PS101 PS106 PS115 Datasheet

User Manual

Extech PS101 PS106 PS115 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.