Abgekündigt

Triton™ PT-602CZ

Kipp- und neigbare herkömmliche Videokamera und gekühlte Wärmebildkamera

Die Triton™ PT-602CZ nutzt einen gekühlten MW-Infrarotdetektor, der mit seiner Auflösung von 640 × 480 unter den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen selbst von den kleinsten Details über große Entfernungen hinweg gestochen scharfe Wärmebilder liefert. Dank ihrer leistungsstarken Optik, die ausgezeichnetes Situationsbewusstsein mit einer stufenlosen Zoomfunktion vereint, erweist sich die PT-602CZ als flexible Videoüberwachungslösung, die in jeder Einsatzsituation selbst den höchsten Anforderungen gerecht wird.

Der gekühlter MW-Infrarotdektektor mit stufenlosem Zoom
Die PT-602CZ bietet eine weitreichende Bedrohungserkennung und Alarmrelevanz-Einstufung mit kontinuierlicher automatischer Zoomfunktion, um Ziele im Blick zu behalten.
Die Kamera ist für die Radarintegration und radarbasierte Zielerfassung geeignet. Größere Sichtfelder vergrößern den Überwachungsbereich bei gleichbleibend hoher Überwachungsleistung.
Die ONVIF-konforme Kamera nutzt offene IP-Standards zur Plug-and-Play-Integration in IP-Netzwerke oder analoge Videoumgebungen.

Technische Daten

Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 352 mm x 495 mm x 333 mm
Bildverarbeitung Automatische Kontrastabstimmung (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), gekühlt
Effektive Auflösung 327.680
Eingangsspannung 24 V AC (20 – 30 V AC) 24 V DC (21-30 V DC)
Gewicht ~ 18,5 kg
Leistungsaufnahme 24 V AC: max. 70 VA (ohne Heizung); max. 260 VA (mit Heizung) 24 V DC: max. 60 W (ohne Heizung); max. 230 W (mit Heizung)
Messung und Analyse
Programmierbare Voreinstellungen 128
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigewinkel – Geschwindigkeit +90° bis -90°; 0,1° bis 30°/s
Winkel/Geschw. Schwenken 360° stufenlos; 0,1° bis 60°/s
Systemintegration
Composite-Video NTSC oder PAL
Schnittstelle TCP/IP RS-422 RS-232 Pelco D Bosch
Video-over-Ethernet Zwei unabhängige Kanäle für jeden Streaming-Kanal MPEG-4, H.264 oder M-JPEG für jeweils zwei Kameras
Wärmebildkamera
Bereichsformat (NTSC) 640 x 512
Digitalzoom Stufenlos einstellbar
Effektive Pixelanzahl NTSC, Tageslichtkamera – 380.000
Fokus Athermalisiert, fokusfrei bis unendlich
Optischer Zoom Stufenlos
Spektralbereich 3 µm bis 5 µm
Visuelle Kamera
Blendenzahl – Video 1,6 bis 4,5
Brennweite – Tageslicht 3,4 mm bis 122,4 mm
Digitalzoom Stufenlos einstellbar
Effektive Pixelanzahl NTSC, Tageslichtkamera – 380.000
Fokus Athermalisiert, fokusfrei bis unendlich
Optischer Zoom Stufenlos
Sensortyp – Tageslicht 1/4 Zoll Exview HAD CCD
Spektralbereich 3 µm bis 5 µm
Zoom – Tageslicht 36-facher optischer Zoom, 12-facher Digitalzoom

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR PT-602CZ-R Installation Manual

User Manual

FLIR PT-602CZ Installation Manual

Datasheet

Triton PT 602CZ Datasheet

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.