Abgekündigt

Triton™ PT-Series

Kipp- und neigbare herkömmliche Video- und Wärmebildkamera

Die Triton™ PT-Serie von FLIR kombiniert Wärmebild- und herkömmliche Videokameras in einem einzigen System. Der präzise Schwenk-/Neigemechanismus bietet eine akkurate Steuerung, und darüber hinaus verfügt die Kamera über vollständig programmierbare Prüfmuster, eine radarbasierte Zielerfassung und eine Alarmauslösefunktion. Die für hohe Leistung, einfache Installation und langfristige Zuverlässigkeit entwickelten Kameras der PT-Serie bieten eine Wärmebildauflösung von 320 x 240 oder 640 x 480 mit breitem Dynamikbereich (WDR).

Hochleistungsfähige, schwenk- und neigbare Mehrfachsensor-Kamera
Gemeinsame IP-basierte und analoge Videoausgänge in Verbindung mit IP-basierten und seriellen Steuerungsschnittstellen ermöglichen eine einfache Integration in IP-gestützte und analoge Netzwerke.
Die FLIR PT-Serie verbessert die Bedrohungserkennung und Alarmrelevanz-Einstufung über große Entfernungen und zeigt kleine Details aus großer Entfernung.
Die auswechselbaren Kamerakassetten ermöglichen das rasche Ausführen von Upgrades oder Reparaturen an den Sensoren und Objektiven.

Technische Daten

Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart)
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % relativ
Stoßfestigkeit MIL-STD-810F „Transport“
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 348 × 467 × 326 mm
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung 307200,0
Eingangsspannung 24 V DC (21-30 V DC) 24 V AC (21-30 V AC)
Fokusbereich Athermal, fokusfrei
Gewicht ~16,8 kg; konfigurationsabhängig
Leistungsaufnahme 24 V DC = 65 W; max. 195 W (mit Heizung) 24 V AC = 85 VA; max. 215 VA (mit Heizung)
Zoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Messung und Analyse
Programmierbare Voreinstellungen 128,0
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigewinkel – Geschwindigkeit +90° bis -90°; 0,1° bis 30°/s
Winkel/Geschw. Schwenken 360° stufenlos; 0,1° bis 60°/sectd colspan=
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serielle Steuerungsschnittstellen RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 480
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Brennweite 65 mm
Pixelabstand 25 µm
Sichtfeld (FOV) 10° × 8°
Spektralbereich 7,5 µm bis 13,5 µm
Visuelle Kamera
Arrayformat 640 × 480
Brennweite 65 mm
Sichtfeld (FOV) 10° × 8°
Spektralbereich 7,5 µm bis 13,5 µm
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle für H.264, MPEG-4 und M-JPEG
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
FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre

Tech Note

FLIR Leitfaden für bewährte Praktiken für Perimetersicherheitsanwendungen

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.