Die Triton™ PT-Serie von FLIR kombiniert Wärmebild- und herkömmliche Videokameras in einem einzigen System. Der präzise Schwenk-/Neigemechanismus bietet eine akkurate Steuerung, und darüber hinaus verfügt die Kamera über vollständig programmierbare Prüfmuster, eine radarbasierte Zielerfassung und eine Alarmauslösefunktion. Die für hohe Leistung, einfache Installation und langfristige Zuverlässigkeit entwickelten Kameras der PT-Serie bieten eine Wärmebildauflösung von 320 x 240 oder 640 x 480 mit breitem Dynamikbereich (WDR).

Hochleistungsfähige, schwenk- und neigbare Mehrfachsensor-Kamera
Gemeinsame IP-basierte und analoge Videoausgänge in Verbindung mit IP-basierten und seriellen Steuerungsschnittstellen ermöglichen eine einfache Integration in IP-gestützte und analoge Netzwerke.
Die FLIR PT-Serie verbessert die Bedrohungserkennung und Alarmrelevanz-Einstufung über große Entfernungen und zeigt kleine Details aus großer Entfernung.
Die auswechselbaren Kamerakassetten ermöglichen das rasche Ausführen von Upgrades oder Reparaturen an den Sensoren und Objektiven.

Technische Daten

Umgebungsfaktoren
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
Humidity 0 – 95 % relativ
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart)
Shock MIL-STD-810F „Transport“
Storage Temperature Range -55 °C bis 85 °C
Vibration IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Dimensions [L x W x H] 348 × 467 × 326 mm
Effective Resolution 307200,0
Focus Range Athermal, fokusfrei
Input Voltage 24 V DC (21-30 V DC) 24 V AC (21-30 V AC)
Power Consumption 24 V DC = 65 W; max. 195 W (mit Heizung) 24 V AC = 85 VA; max. 215 VA (mit Heizung)
Thermal Array Format 640 × 480
Thermal Effective Resolution 307200,0
Thermal Focus Range Athermal, fokusfrei
Thermal Pixel Pitch 25 µm
Thermal Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Zoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Weight ~16,8 kg; konfigurationsabhängig
Zoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Messung und Analyse
Programmable Presets 128,0
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan Angle_Speed 360° stufenlos; 0,1° bis 60°/sectd colspan=
Tilt Angle_Speed +90° bis -90°; 0,1° bis 30°/s
Systemintegration
Ethernet Ja
External Analytics Compatible Ja
Network APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Wärmebildkamera
Array format 640 × 480
Field of view [FOV] 45° × 37°
Focal Length 13 mm
Optical Characteristics PT-645E 45° × 37° 13 mm
Pixel Pitch 25 µm
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Visuelle Kamera
Array format 640 × 480
Field of view [FOV] 45° × 37°
Focal Length 13 mm
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Video Compression Zwei unabhängige Kanäle für H.264, MPEG-4 und M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Streaming Resolution NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

PT-Series Datasheet

User Manual

PT Series User Manual

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb