Abgekündigt

Extech PT150

Druckmesswandler, 150 psi

Der Extech PT150 ist ein Druckmesswandler für 150-psi-Messungen mit dem SDL700 Druckmesser/Datenlogger und dem 407495 Schwerlast-Druckmesser mit austauschbaren Messwandlern. Für Luft oder nicht ätzende / nicht ionisierte Gase. 6,4 mm PS, 19 Zähne pro Zoll mit einem 1,2 m langen Kabel.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb