Abgekündigt

Extech PT150-SD

150psi Pressure Transducer

The Extech PT150-SD captures pressure measurements on hydraulic, pneumatic, air compressor, and process gas systems, as well as other industrial components. The PT150-SD features linearized current output (4 to 20 mA DC), a 6.4 mm (0.25 in) NPT port connector with a PS 6.4 mm adapter, and 1% full scale accuracy. The unit is made of corrosion-resistant stainless steel and requires a 9-30 VDC power source.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.