Abgekündigt

Extech PT30

Druckmesswandler, 30 psi

Der Extech PT30 ist ein Druckmesswandler für 30-psi-Messungen mit dem Manometer/Datenlogger SDL700 und dem Schwerlast-Manometer 407495 mit austauschbaren Messwandlern. Für Luft oder nicht ätzende / nicht ionisierte Gase. 6,4 mm PS, 19 Zähne pro Zoll mit 1,2 m langem Kabel.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.