Abgekündigt

Extech PT400

Energiespar-Timer

Der Extech PT400 bietet flexible energiesparende Lösungen für Ihren täglichen Gebrauch von Geräten zu Hause oder im Büro. Er verfügt über drei wählbare Leistungseinstellungen (manuell ein, manuell aus und automatisch), zehn anpassbare Ein-/Ausschaltprogramme und sechzehn Programmkombinationen für einzelne Tage, Wochen und mehr. Gleichzeitig werden die Tageszeit im 12- und 24-Stunden-Format, der Wochentag und das aktuell ausgewählte Programm angezeigt. Der Timer verfügt auch über die automatische Anpassung von Sommer-/Winterzeit, die Programmfunktion zum Randomisieren und einen Countdown-Timer. Das Design umfasst einen standardmäßigen nordamerikanischen 3-poligen Stecker, einen Seitenanschluss für eine einfache Bedienung und eine wiederaufladbare Backup-Batterie, die bei einem Stromausfall kundenspezifische Programme speichert.

Große Digitalanzeige mit Zeit-, Datums- und Programmfunktionen.
16 Programmkombinationen für einzelne Tage oder Kombinationen von Tagen.
Nordamerikanischer 3-poliger Standardstecker (Typ B) und Frontsteckdose für einfachen Anschluss.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Countdown-Funktion Ja
Schalteinstellungen 10 Ein/Aus-Programme
Schaltintervall Ein-/Ausschaltzeit mindestens 1 Minute
Schaltkapazität 15 A Standard- oder ohmsche Last; 10 A Wolfram, 1/2 PS, TV-5
Weitere Details
Abmessungen 65 × 68 × 61 mm (2,57 × 2,67 × 2,40 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 113 g (4 oz)
Stromversorgung 125 V AC, 60 Hz
Zertifizierungen FC, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech PT400 User Manual

Datasheet

Extech PT400 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.