Abgekündigt

Extech PWR5

Powerbank mit integrierter Taschenlampe

Die Extech PWR5 ist eine kompakte Powerbank, die als externe(s) Pufferbatterie/Ladegerät für Ihre mobilen USB-Ladegeräte dient, wenn keine Spannungsquelle verfügbar ist. Die PWR5 liefert 2800 mAh Strom. Außerdem verfügt sie über eine praktische, integrierte LED-Taschenlampe. Kompatibel mit Smartphones, Tablets, MP3-/4-Playern, Digitalkameras, GPS und anderen mobilen USB-Geräten. Vollständig mit Micro-USB-Kabel.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech PWR5 Datasheet

Certification

Extech PWR5 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.