Abgekündigt

Quasar 1080p FHD Dome PTZ Camera

1080p PTZ-Domekamera

Die FLIR Quasar 1080p PTZ-Domekamera, ist für anspruchsvollste Umgebungen konzipiert. Die Kamera bietet eine Kombination aus den neuesten PTZ-Technologien, Objektiven, Mechanik und Bildqualitätsleistung. Sie ist die perfekte Wahl für Stadtüberwachungseinsätze, kritische Infrastrukturen, Flughäfen und andere hochkarätige Sicherheitsanwendungen, die eine breite Abdeckung erfordern.

Klassenbeste Bildverarbeitung und Objektive mit garantierten Bildraten.
Beobachten, erkennen und unterscheiden Sie Objekte auf große Entfernungen und über weite Bereiche bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
Die Servomotoren der Kamera sind für einen langlebigen Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert und bieten eine präzise Schwenk-Neige-Positionierung bei geringem Stromverbrauch
Adaptives Streaming, reduzierte Bandbreite und erweiterte PTZ-Steuerung über die Leitstelle oder die EZ Client-Webschnittstelle sorgen für ein überragendes Benutzererlebnis.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE-Kennzeichen, EN 50130-4, EN 61000-6-4 (Klasse A), RoHS
MTBF [h] 348.786
USA UL, FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A)
Cybersicherheit
Sicherheit Benutzerkonto mit Passwortschutz und IP-Filter
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur k. A.
Lagertemperatur -20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit 10 % ~ 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Angaben
24 V AC CX-PRWR-241: Nema 4x 24 VAC Power Supply in Weather Resistant Enclosure for 1 PTZ
3D-Rauschminderung Ein / Aus
Abmessungen 212 mm × 263,6 mm
AGC-Steuerung Automatisch / Manuell
Digitale Stabilisierung Ein / Aus
Eingangsspannung 802.3at PoE+ 24 V AC
F-Stopp Richtwaage Kuppel-Transmissionsgrad 0,9 (90 %)
Firmware-Upgrade Flash-Upgrade über Netzwerk (1 GB Flash / 2 GB RAM)
Garantie Gemäß dem Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Gehäuseschutzart
Gewicht des Geräts 2,6 kg
Komprimierung Multi-Streaming H.264 / H.265 / MJPEG
Leistungsaufnahme Max. 25,4 W (voll funktionierendes System)
Manipulationserkennung Ein / Aus
Material Richtwaage IK10 vandalismusgeschütztes Polykarbonat
PoE CP-POE-60W-US: 60 W USA Power Injector, CP-POE-60W-EU: 60 W EU Power Injector
Privatsphärezonen Ein / Aus - 20 Bereiche
Scanmodus Progressive Scan
Stromversorgungsanschluss PoE / Klemmleiste
Tag/Nacht: IR-Cut-Filter Automatisch / Manuell
Messung und Analyse
Maximale Auflösung 1.920 × 1.080 (FHD1080p)
Schwenken/Neigen/Zoomen
Autom. Spiegelung Mechanisch / Aus
Home-Funktion Voreinstellungen / Sequenz / Automatisches Schwenken / Muster
Horizontale Blickwinkel 68,7° (Weitwinkeleinstellung) bis 2,6° (Teleeinstellung)
Manuelle Geschwindigkeit Schwenken: 0,1° bis 90°/s, Neigen: 0,1° bis 60°/s
Proportionales Schwenken und Neigen Ein / Aus (Neigungs- und Schwenkgeschwindigkeit proportional zum Zoom-Verhältnis)
Schwenk-/Neigebereich 360° stufenlos / -10° bis 190°
Seq. – Auto-Schwenken/Muster 8 / 4 / 8
Voreinstellung Geschwindigkeit Schwenken: 5° bis 400°/s Neigung: 5° bis 300°/s
Voreinstellungen – Voreinstellung Genauigkeit 256 / Schwenken: 0,16° Neigung: 0,18°
Wiedergewinnung Ja
Systemintegration
Alarm-E/A 4 potentialfreie Kontakteingänge / 2 Relaisausgänge
Alarmreaktion Voreinstellungen / Sequenz / Automatisches Schwenken / Muster
Audio bidirektional Vollduplex, Line In und Line Out, G.711, G.726, AAC
Audioanschlüsse Klemmleiste
Ethernet 10/100, Base-T automatische Erkennung, Halb-/Vollduplex (RJ45)
Konfiguration Fernsteuerung: über Webzugriff oder unterstützte VMS
Netzwerkprotokoll IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Unterstützte Webbrowser Internet Explorer 10.0+
Visuelle Kamera
Bandbreite Video: Konfigurierbar im Bereich von 64 Kbit/s bis 8 Mbit/s Audio: Konfigurierbar im Bereich von 16 Kbit/s bis 64 Mbit/s
Bilddrehung Mechanisch / Aus
Bildsensor 1/2,8 Zoll CMOS
Brennweite 4,3 mm bis 129 mm
Digitalzoom Bis zu 10-fach
DSS 1 bis 1/30 (NTSC) oder 1/1,5 bis 1/25 (PAL)
Fokusmodus Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation Ein / Aus
Iris-Blendensteuerung Automatisch / Manuell
Mindestbeleuchtung 0,3 Lux (Farbe), 0,01 Lux (SW). Gemessen bei ausgeschalteter DSS-Funktion bei 30 IRE
Optischer Zoom 30-fach
Signal/Rausch-Verhältnis ±50 dB
Weiter Dynamikbereich (WDR) Ein / Aus
Weißabgleich Automatisch / Innenbereiche / Außenbereiche / ATW / Manuell
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Anpassbar von CIF auf HD 1080p Analogausgang | 1 - Composite-Video-Ausgang, BNC
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte microSDXC bis zu 128 GB (Klasse 10). *Ausgenommen Länder, in denen dies unzulässig ist.
Maximale Leistung H.264/H.265 60/50 FPS bei FHD + 30/25 FPS bei 720P + D1 (NTSC/PAL)
Ratensteuerung CBR/VBR
Video-Bewegungserkennung Ein / Aus - bis zu 4 unabhängige Bereiche

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

AE Spec

Quasar CP-6302-30-R AE Specification

AE Spec

Quasar CP-6302-31-P AE Specification

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet

Quick Start Guide

CP-6302-31-P Quick Install Guide

Quick Start Guide

CP-6302-30-R Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet A4

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide