Abgekündigt

Quasar 1080p Fixed

Highest Quality. Lowest Bandwidth. Predictable Storage.

Quasar’s high performance broadcast video quality in an HD 1080p fixed camera guarantees frame rates in high motion, complex and low-light scenes found in city surveillance applications, airports, terminals, critical infrastructure sites, campuses and commercial installations.

The highest quality video with the lowest bandwidth.
The camera captures complex, high motion scenes, maintaining evidentiary integrity of video in challenging surveillance conditions

Technische Daten

Cybersicherheit
Sicherheit User account and password protection
Allgemeine Angaben
3D-Rauschminderung On / Off - 6 levels
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Firmware-Upgrade Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Manipulationserkennung On / Off
Privatsphärezonen On / Off - 5 zones
Scanmodus Progressive
Tag/Nacht-Modus Smart IR / auto / on / off
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Auto
Systemintegration
Audio bidirektional Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Audioanschlüsse 3.5 mm audio jacks
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Konfiguration Remote: via web access or supported video management software
Netzwerkprotokoll IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Visuelle Kamera
Bildsensor 1/2.7" HD 1080 CMOS
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Empfindlichkeit Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
Gegenlichtkomprimierung On / Off
Iris-Blendensteuerung DC auto
Mechanischer IR-Cut-Filter Yes
Sensorauflösung 1920 x 1080
Signal/Rausch-Verhältnis ≥50 dB
Weiter Dynamikbereich (WDR) On / Off - 3 levels
Weißabgleich Auto / indoor / outdoor
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Scalable from CIF to HD1080 (1920x1080)
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte SDHC up to 32GByte
Bandbreite Video Configurable between 64Kbps and 8Mbps
Maximale Leistung H.264 30/25 FPS @ HD1080 + 30/25 FPS @ D1 or 30+30 / 25+25 @ HD720
Ratensteuerung CBR/VBR
Video-Bewegungserkennung On / Off - 10 zones
Videokomprimierung Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.