Abgekündigt

Quasar 1080p IR PTZ Camera

IR PTZ-Überwachungskamera

Die FLIR Quasar 1080p IR PTZ-Kamera bietet eine Kombination aus den neuesten PTZ-Technologien, Objektiven, Mechanik und Bildqualitätsleistung. Sie ist die perfekte Wahl für Stadtüberwachungseinsätze, kritische Infrastrukturen, Flughäfen und andere hochkarätige Sicherheitsanwendungen, die eine breite Abdeckung und Infrarotbeleuchtung über große Entfernung erfordern.

Bewältigen Sie die anspruchsvollsten Umgebungen.
Beobachten, erkennen und unterscheiden Sie Objekte auf Entfernungen bis 200 Metern und über weite Bereiche bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
Die Quasar 1080p IR PTZ-Kamera ist für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich bei Tag und Nacht konzipiert.
Bei Verwendung mit FLIR United VMS verfügt die Kamera über erweiterte PTZ-Steuerfunktionen, adaptives Streaming, reduzierte Bandbreite und garantierte Bildraten.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE-Kennzeichen, EN 50130-4, EN 61000-6-4 (Klasse A), RoHS
MTBF [h] 348786,0
USA UL, FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A)
Cybersicherheit
Sicherheit Benutzerkonto mit Passwortschutz und IP-Filter
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -45 °C bis 50 °C
Lagertemperatur -20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit 10 % ~ 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Angaben
3D-Rauschminderung Ein / Aus
Abmessungen 207,43 x 300,39
AGC-Steuerung Automatisch / Manuell
Eingangsspannung PoE++ 802.3bt 60 W, 12 VDC, 24 V AC (drinnen/draußen)
Firmware-Upgrade Flash-Upgrade über Netzwerk (1 GB Flash / 2 GB RAM)
Garantie Gemäß dem Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Gehäuseschutzart Gehäuseoberteil IK10 / Untere Abdeckung IK8 Lower / Insgesamt IP66
Gewicht des Geräts 3,8 kg
Leistungsaufnahme Max. 39 W mit Heizelement und IR EIN
Manipulationserkennung Ein / Aus
PoE CP-POE-60W-US 60 W USA Power Injector
Privatsphärezonen Ein / Aus - 20 Bereiche
Scanmodus Progressive Scan
Stromversorgung CX-PRWR-241 Nema 4 x 24 V AC Stromversorgung Wetterfestes Gehäuse für 1 PTZ
Stromversorgungsanschluss PoE / Klemmleiste
Tag/Nacht: IR-Cut-Filter Automatisch / Manuell
Messung und Analyse
Maximale Auflösung 1.920 x 1.080 (FHD1080p)
Schwenken/Neigen/Zoomen
Autom. Spiegelung Mechanisch / Aus
Home-Funktion Voreinstellungen / Sequenz / Automatisches Schwenken / Muster
Horizontale Blickwinkel 68,7° (Weitwinkeleinstellung) bis 2,6° (Teleeinstellung)
Manuelle Geschwindigkeit Schwenken: 0,1° bis 90°/s, Neigen: 0,1° bis 60°/s
Proportionales Schwenken und Neigen Ein / Aus (Neigungs- und Schwenkgeschwindigkeit proportional zum Zoom-Verhältnis)
Schwenk-/Neigebereich 360° stufenlos / -20° bis 200°
Seq. – Auto-Schwenken/Muster 2008/08/04 00:00:00.000
Voreinstellung Geschwindigkeit 5° bis 280°/s
Voreinstellungen – Voreinstellung Genauigkeit 256 / Schwenken: 0,16° Neigung: 0,18°
Wiedergewinnung Ja
Systemintegration
Abstand | Winkel der Beleuchtung Bis 200 m | 6° / 30° / 90°
Alarm-E/A 4 potentialfreie Kontakteingänge / 2 Relaisausgänge
Alarmreaktion Voreinstellungen / Sequenz / Automatisches Schwenken / Muster
Audio bidirektional Vollduplex, Line In und Line Out, G.711, G.726, AAC
Audioanschlüsse Klemmleiste
Audiofrequenzbereich Konfigurierbar im Bereich von 16 Kbit/s bis 64 Mbit/s
Ethernet 10/100, Base-T automatische Erkennung, Halb-/Vollduplex (RJ45)
Konfiguration Fernsteuerung: über Webzugriff oder unterstützte VMS
LED-Typ SMD mit hohem Wirkungsgrad
Netzwerkprotokoll IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS,ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Spitzen-Emissionswellenlänge [nm] 850,0
Unterstützte Webbrowser Internet Explorer 10.0+
Visuelle Kamera
Bilddrehung Mechanisch / Aus
Bildsensor 1/2,8 Zoll CMOS
Bildstabilisierung Ein / Aus
Brennweite 4,3 mm bis 129 mm
DSS 1 bis 1/30 (NTSC) oder 1/1,5 bis 1/25 (PAL)
Fokusmodus Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation Ein / Aus
Iris-Blendensteuerung Automatisch / Manuell
Mindestbeleuchtung 0,3 Lux (Farbe), 0,01 Lux (SW) und 0 Lux mit IR-Beleuchtung. Gemessen bei ausgeschalteter DSS-Funktion bei 30 IRE
Optischer/digitaler Zoom 30-fach / bis zu 10-fach
Sensorauflösung 1.920 x 1.080
Signal/Rausch-Verhältnis ±50 dB
Weiter Dynamikbereich (WDR) Ein / Aus
Weißabgleich Automatisch / Innenbereiche / Außenbereiche / ATW / Manuell
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Anpassbar von CIF auf HD 1080p
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte microSDXC bis zu 128 GB (Klasse 10)
Bandbreite Video Konfigurierbar im Bereich von 64 Kbit/s bis 8 Mbit/s
Maximale Leistung H.264/H.265 60/50 FPS bei FHD + 30/25 FPS bei 720P + D1 (NTSC/PAL)
Ratensteuerung CBR/VBR
Video-Bewegungserkennung Ein / Aus - bis zu 4 unabhängige Bereiche
Videokomprimierung Multi-Streaming H.264 / H.265 / MJPEG

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

AE Spec

FLIR Quasar 1080p IR PTZ A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR Quasar 1080p IR PTZ Quick Start Guide

Datasheet

FLIR Quasar 1080p IR PTZ Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.