Abgekündigt

Quasar 4K Ultra HD Mini-Dome

Small form factor. Highest quality. Lowest bandwidth. Predictable storage

The latest generation of the Ariel camera series sets a new standard in its class. This small form factor mini-dome combines the latest sensor technology with 4K UHD / Quad HD resolution, Shutter Wide Dynamic Range, IR Illumination and H.264/H.265 compression, to deliver the highest quality video at the lowest bandwidth. The result is reduced Total Cost of Ownership (TCO), through network and storage infrastructure savings.

Technische Daten

Allgemeine Angaben
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Manipulationserkennung On / Off / schedule
Privatsphärezonen On / Off - 5 zones
Scanmodus Progressive
Tag/Nacht-Modus Smart / Auto / On / Off
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Auto
Systemintegration
Anzahl IR-LEDs 6 high power / high efficiency SMD type
Audio bidirektional Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Audioanschlüsse Terminal block
Beleuchtungswinkel Full 60°
IR-Sichtweite up to 40 m (131 ft.)
Spitzen-Emissionswellenlänge [nm] 850.0
Visuelle Kamera
Bildsensor 1/1.7" BSI CMOS
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Empfindlichkeit 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Gegenlichtkomprimierung On / Off
Iris-Blendensteuerung P-iris
Mechanischer IR-Cut-Filter Yes
Objektivtyp CM-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CM-6208-21-I: Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Rauschminderung 2D / 3D / Color
Sensorauflösung 4072 x 3076
Signal/Rausch-Verhältnis ±50 dB
Weiter Dynamikbereich (WDR) On / Off - 3 levels
Weißabgleich Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Scalable from CIF to UHD 4K
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte2 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Bandbreite Video Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Maximale Leistung H.264 30/25 FPS @ 4K4 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Ratensteuerung CBR/VBR
Video-Bewegungserkennung On / Off / schedule
Videokomprimierung Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.