Discontinued

FLIR QUASAR™ PREMIUM BULLET

4-MP-QUAD-HD- und 4K ULTRA-HD-Kameras

FLIR hat den Quasar Premium Bullet für wachsames Situationsbewusstsein in anspruchsvollsten Umgebungen und für das Festhalten entscheidender Beweis- und forensischer Videoaufnahmen entwickelt. Quasar Premium Bullet-Kameras sind in 4MP QHD oder 4K UHD erhältlich und liefern überragende Bildqualität sowie IR-Beleuchtung für herausragende Leistung. Sie eignen sich ideal für kritische Infrastrukturstandorte, abgelegene Standorte oder sonstige große Bereiche, für die eine präzise Überwachung erforderlich ist. Quasar Premium-Kameras sind vollständig NDAA-konform, mit hochmodernen Cybersicherheitsfunktionen ausgestattet und beanspruchen nur eine geringe Bandbreite. Dank der Kompatibilität mit dem umfangreichen Zubehör von FLIR sowie der Möglichkeit, mehrere Kameras mit einem Netzwerk zu verbinden, trägt dieses Modell zu geringeren Gesamtbetriebskosten bei. Eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Video-Management-Systemen, darunter United VMS, liefert eine wahre offene Komplettlösung.

Robuste Bauweise, höhere betriebliche Effizienz und schnelle Einrichtung
Minimieren Sie Umsetzungskosten dank schneller Installation und Einrichtung der Kamera in wenigen Minuten mit United VMS
Optimale Auflösung und adaptives Streaming während der Überwachung und forensischen Berichterstellung

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE-Kennzeichen, EN 61000-6-3 und EN 50130-4, RoHS, RCM, WEEE
USA UL, FCC Part 15 (Subpart B, Class A)
Cybersicherheit
Security Passwortschutz, Durchsetzung von Passwortrichtlinien, Filtern von IP-Adressen, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, CA und selbstunterzeichnende Zertifikate Schutz vor fehlgeschlagener Anmeldung Service-Firewall
Umgebungsfaktoren
Humidity 0–95 %
Operating Temperature -40 °C bis 60 °C Kaltstart
Storage Temperature -40 °C bis 60 °C
Allgemeine Angaben
Automatic Electronic Shutter [AES] 1/2~1/32000 (automatisch)
Compression H.265 Main-Profil, H.264 Main-Profil/High-Profil, Motion JPEG
Day_Night Mode Ja, Unterstützung für Enhanced Low Light Performance
Digital Slow Shutter [DSS] 1/2~1/30(NTSC) [BR]1/2~1/25(PAL)
Dimensions 258,41×92,76×92,47 mm
Enclosure Innen-/Außenbereiche: Stoßfestigkeit nach IK10, vandalismusgeschützt nach IP67
Firmware Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Input Voltage AC24V, DC12V, POE+
Power Connection PoE: RJ45 [BR]DC 12 V / AC 24 V: Klemmleiste
Power Consumption Mit Heizelement und IR [BR]DC 12 V / 18 W [BR]AC 24 V / 17,64 W [BR]POE / 17 W
Privacy Zones Ja
Scanning Mode Progressiv
Shutter WDR 130 dB bei 15 FPS [BR]120 dB bei 30 FPS
Tamper Detection Ja
Unit Weight 1,086 kg
Warranty Gemäß Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Messung und Analyse
Automatic Gain Control Automatisch
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan_Tilt_Spin 360° / ±90° / 360°
Systemintegration
Angle of Illumination 60°
Bi_directional Audio 1 Audio-Line-Eingang, G.711 a/µ-law, AAC-Unterstützung + 1 Audio-Line-Ausgang
Distance 60 m
Ethernet 10/100,1000 IEEE 802.3, automatische Erkennung 1 × RJ45
Input 1 potentialfreier Alarmkontakt
LED Type SMD mit hohem Wirkungsgrad
Network Protocol IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, FTP, RTCP, PPPoE, SMTP, SNMP, QoS, TLS, LDAP, ONVIF Profile G / T / S
Output 1 Relaiskontakt
Peak Emission Wavelength [nm] 850
Remote Configuration Über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
Supported Web Browser Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Opera
Wärmebildkamera
Image Sensor 1/2,8 Zoll CMOS
Visuelle Kamera
Backlight Compensation Ein/Aus
Bandwidth Konfigurierbar im Bereich von 64 Kbit/s bis 20 Mbit/s
Image Sensor 1/2,8 Zoll CMOS
Lens Type Variable Brennweite 9–22 mm, 39°–16,5° HFOV, F1.6, D/N, motorgetrieben mit Auto-Fokus / automatischer Blendensteuerung, präzise Blendensteuerung (P-Iris)
Mechanical IR Cut Filter Ja
Noise Reduction 3D u. 2D
Sensitivity 0,07 (Farbe)/0,01 (Schwarz-Weiß), 0 Lux bei eingeschaltetem IR-Strahler, gemessen bei 30 IRE
Sensor Resolution 2560 × 1440
Signal to Noise Ratio ±50 dB
White Balance Automatisch/ATW/Manuell/One Push
Video und Aufzeichnung
Maximum Performance H.264/H.265 30/25 FPS bei 1440P + [BR]H.264/H.265 30FPS bei 1080p MJPEG 15FPS bei 1080P + [BR]H.264/H.265/MJPEG 30FPS bei 720P (NTSC/PAL)
Rate Control CBR, CVBR, MJPEG
Resolution Range Anpassbar von D1 auf Quad HD 2560 × 1440
SD Card Recording1 MicroSDXC bis zu 512 GB, SD Bus-Modus UHS I
Video Motion Detection Ja

Accessories

  1. Pole Mount Adapter (CX-POLE-G32)

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar Premium Bullet Firmware Version 20231101

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Datasheet

Quasar Premium Bullet Datasheet

Quick Start Guide

Quasar Premium Bullet Quick Install Guide

User Manual

Quasar Premium Bullet Installation and User Guide

AE Spec

Quasar Premium Bullet A&E Specifications

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Bullet Firmware Release Notes Version 20231101

User Manual

CX-POLE-G32 Pole Mount Installation Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms