Quasar™ CF-6408-00-0A

Hochleistungs-4K-Modular-Kamera für schlechte Lichtverhältnisse mit Edge KI-Analyse

Quasar CF-6408-00-0A ist eine modulare 4K-Hochleistungskamera mit geringem Licht und integrierter Edge-KI-Videoanalyse für zuverlässige Bedrohungserkennung und Ereignisabdeckung. Diese Premium-Kamera mit fester Box bietet Beweismaterial und leistungsstarke Funktionen für die Dunkelheitssicherheit. Die wählbaren Objektivoptionen gewährleisten eine optimale Entfernung gegenüber der Sichtfeldabdeckung zuverlässiger Ereignisse, während der 4K-Sensor einen großen Dynamikbereich für detaillierte Bilder rund um die Uhr bietet, selbst unter rauen Lichtbedingungen. Die Edge KI-Videoanalyse an Bord reduziert Fehlalarme bei der Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen. Der Quasar CF-6408-00-0A ist NDAA-konform und Cyber-sicher und ist eine Komplettlösung mit United VMS und bietet eine offene Integration mit VMSs von Drittanbietern.

Ideal für anspruchsvolle Einsätze an Sicherheitskontrollen von Geschäftsgebäuden, in kritischen Infrastrukturen und an Tunneleingängen.
Die Onboard Edge KI-Videoanalyse bietet eine zuverlässige Eindringungserkennung bei gleichzeitiger Reduzierung von falsch positiven Ergebnissen und Betriebskosten.
Die Kamera ist in einem breiten Betriebstemperaturbereich zuverlässig und kann mit speziellen Objektiven für anspruchsvolle Anwendungen ausgestattet werden.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE-Kennzeichen, EN61000-6-3, EN62368-1, EN50130-4, CB62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [h] 526,279 (30 °C); 149,537 (60 °C)
ONVIF-Konformität Profile S, G, M und T
USA FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A, ICES-003)
Cybersicherheit
AI Video Analytics Personen-/Gesichts-/Fahrzeugintrusion: Region/Stolperdraht; Objektzählung/Herumlungern; Angehaltenes Fahrzeug; Gesichtserkennung; Zurückgelassenes Objekt; Entfernung von Objekten; Falsche Richtung; Korridornutzung; Kamerasabotage, Personenzählung
Sicherheit Passwortschutz, IP-Adressfilterung, TLS/HTTPS, IEEE 802.1X Netzwerkzugangskontrolle, Digest-Authentifizierung, Passwörterrichtlinie, Schutz vor mehrfachen erfolglosen Anmeldeversuchen
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -30 °C bis 60 °C, (-22 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur -20 °C bis 70 °C (-4 °C bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit 10–90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Angaben
Abmessungen 72 × 51 × 154 mm
AES 1/1 bis 1/32.000
Auslöser WDR 130 dB
Automatic Electronic Shutter [AES] 1/1 bis 1/32.000
BLC Ja, Ein/Aus im linearen Modus
Digital Slow Shutter [DSS] 1/4–1/60 (NTSC)
1/4–1/50 (PAL)
Eingangsspannung 24 VAC, 12 VDC, PoE 802.3af (Klasse 0)
Firmware-Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Garantie Gemäß Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Gehäuse Metall
Gewicht des Geräts Nettogewicht: 455,5 g
Bruttogewicht: 615,4 g
Komprimierung Erweitertes H.265 Main-Profil + Erweitertes H.264 Main-/High-/Baseline-Profil + MJPEG
Leistungsaufnahme 12,95 W
Manipulationserkennung Ja
Privatsphärezonen Ja
Scanmodus Progressive Scan
Stromversorgungsanschluss RJ45, DC, AC
Tag/Nacht-Modus Ja
Messung und Analyse
Analysemanagement Webbasierte Konfiguration und Verwaltung, einstellbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, dezentrale E/A-Steuerung
Systemintegration
Abstand 15 m
Alarm-Eingang 2 potentialfreier Alarmkontakte 5 V 10 kΩ Pull-up, 130 mA
Alarmausgang 1 Relaiskontakt, max. 400 V AC/DC bei 130 mA
Audio Bidirektional: Eingang und Mikrofon integriert, G.711/G.726/AAC/LPCM, Ausgang
Audio bidirektional Eingang und Mikrofon integriert, G.711/G.726 /AAC/LPCM, 2-Wege-Ausgang
Ausgang 1 Relaiskontakt, max. 350 V AC/DC bei 130 mA
Beleuchtungswinkel Komplette 90°
Eingang 2 potentialfreie Alarmkontakte 5 V 10 kΩ Pull-up, 100 mA bei Raumtemperatur
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, automatische Erkennung 1 x RJ45
Fernkonfiguration Über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
LED-Typ SMD mit hohem Wirkungsgrad
Netzwerkprotokoll IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Spitzen-Emissionswellenlänge [nm] 940 nm
Unterstützte Webbrowser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Visuelle Kamera
AGC Auto
Bandbreite Konfigurierbar im Bereich von 64 KBit/s bis 20 MBit/s
Bildsensor 1/1,8 Zoll
DSS 1/4 (1/4) bis 1/60 (50) NTSC (PAL)
Empfindlichkeit 0,04 (Farbe)/0,002 (BW)
Gegenlichtkompensation EIN/AUS im linearen Modus
Mechanischer IR-Cut-Filter Ja
Objektivtyp CS-Halterung, manuell, DC-Iris und P-Iris (nicht enthalten)
Rauschminderung 3D und 2D
Sensorauflösung 3864 × 2180 (4K)
Pixelgröße: 2,0 µm
Signal/Rausch-Verhältnis ±45 dB
Weißabgleich Automatisch / ATW / Manuell / One Push
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich 320 × 240 (CIF) bis 3864 × 2180 (4K)
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte microSD/microSDHC/microSDXC-Größe bis zu 1 TB
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte1 microSD/microSDHC/microSDXC-Größe bis zu 1 TB
Bandbreite Video Konfigurierbar im Bereich von 64 KBit/s bis 20 MBit/s
Maximale Leistung H.264/H.265 30/25 fps bei 4K (NTSC/PAL) + 30/25 fps bei D1
H.264/H.265 15/12 fps bei 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL)
H.264/H.265 60/50 fps bei 1080p + 30/25 fps bei 720p + D1 (NTSC/PAL)
Ratensteuerung LBR, CBR, VBR, MJPEG
Video-Bewegungserkennung Ja
Videokomprimierung Erweitertes H.265 Main-Profil + Erweitertes H.264 Main-/High-/Baseline-Profil + MJPEG

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar 4K Fixed Box Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Datenblatt

Datasheet

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Firmware Release Notes

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb