FLIR Quasar™ Premium Mini-Dome

5MP-HD- und 4K UHD-Kameras

Product Variations

Die FLIR Quasar Mini-Dome-Kamera wurde für Situationsbewusstsein in anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt, in denen das Festhalten von Beweis- und forensischer Videoaufnahmen erforderlich ist. Sie ist in einer 5-MP-HD- und einer 4K UHD-Variante erhältlich und liefert überragende Bildqualität sowie IR-Beleuchtung für herausragende Leistung mit geringer Bandbreitennutzung. Sie eignen sich ideal für kritische Infrastrukturstandorte, abgelegene Standorte oder sonstige große Bereiche, für die eine präzise Überwachung erforderlich ist. Der Quasar Premium Mini-Dome ist eine diskrete Überwachungslösung gemäß NDAA und ist mit hochmodernen Cybersicherheitsfunktionen ausgestattet. Dank der einfachen Installation, umfangreichen Montage- und Zubehöroptionen von FLIR sowie der Möglichkeit, mehrere Kameras mit einem Netzwerk zu verbinden, trägt dieses Modell zu geringeren Gesamtbetriebskosten bei. Sie bietet eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Video-Management-Systemen, darunter United VMS, das Kameras zur Überwachung des Innen- sowie Außenbereichs mit Kameras für die Einbruchserkennung zu einer Sicherheits-Komplettlösung zusammenführt.

Die robuste Bauweise sorgt für eine längere Lebensdauer des Produkts, minimiert die korrigierende Instandhaltung und optimiert die Gesamtbetriebskosten.
Minimieren Sie Installationskosten dank schneller Installation und Einrichtung der Kamera in wenigen Minuten mit United VMS.
Optimale Leistung für die Überwachung und forensische Berichterstellung.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE-gekennzeichnet, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM*
ONVIF Profile S, G und T
USA UL, FCC Part 15 (Subpart B, Class A)
Cybersicherheit
Security Passwortschutz, IP-Adressfilterung, TLS/HTTPS, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung Passwortrichtlinie Schutz vor mehrfacher fehlgeschlagener Anmeldung
Umgebungsfaktoren
Humidity 90 % (nicht kondensierend)
Operating Temperature -30°C~60°C (-22°F~140°F) ohne Heizung -55°C~60°C (-67°F~140°F) mit Heizung Kaltstart -40°C~60°C (-40°F~140°F) mit Heizung
Storage Temperature -20°C~70°C (-4°F~158°F)
Allgemeine Angaben
Automatic Electronic Shutter [AES] 1/1 bis 1/32.000 (Auto)
Compression Erweitertes H.265 Main-Profil + Erweitertes H.264 Main-/High-/Baseline-Profil + MJPEG
Day_Night Mode Ja
Digital Slow Shutter [DSS] 1/1(1)~1/60(50) NTSC(PAL)
Dimensions 161 x 128,6 mm (6,3 x 5 Zoll)
Enclosure Innen-/Außenbereiche: Stoßfestigkeit nach IK10, vandalismusgeschützt nach IP66
Firmware Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Input Voltage PoE IEEE802.3af, Klasse 0 AC24V, max. 13,68 Watt
Power Connection RJ45 und 24VAC
Power Consumption CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 12,5 W mit Heizung und IR
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 11,5 W mit Heizung und IR
Privacy Zones Ja
Scanning Mode Progressive Scan
Shutter WDR 130dB
Tamper Detection Ja
Warranty Gemäß Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Messung und Analyse
Automatic Gain Control Auto
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan_Tilt_Spin 356° / ±80° / ±98°
Systemintegration
Bi_directional Audio 1 Audioleitungseingang, G.711 a/µ-law, AAC-Unterstützung + 1 Audioleitungsausgang
Distance Bis zu 40 m (131 ft.) Sonnenblende 28 m (91,8 Fuß)
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, automatische Erkennung 1 x RJ45
Input 1 trockener Alarmkontakt 1 5V 10 kΩ Pullup
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output Max. 1 Relaiskontakt DC 5V 130MA
Peak Emission Wavelength [nm] 850
Remote Configuration Über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
Supported Web Browser Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Safari
Wärmebildkamera
Image Sensor CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 1/1,8" CMOS
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 1/2,7" CMOS
Sensitivity CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 0,04 (Farbe)/0,002 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 0,08 (Farbe)/0,008 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Visuelle Kamera
Backlight Compensation Ein/Aus
Bandwidth Sicher zwischen 64Kbpss und 20Mbpss
Image Sensor CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 1/1,8" CMOS
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 1/2,7" CMOS
Lens Type CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: Varifokal 4,46-11 mm, 40,43°- 110,76° HFOV, 22,65°-57,14° VFOV, F1,47-F2,5, D/N, Zoom, Autofokus / Auto-Iris, P-Iris
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: Varifokal 2.7-12mm, 31.5°- 102° HFOV, 22.7°-70.2° VFOV, F1.6, D/N, motorisierter Autofokus / Auto-Iris, P-Iris
Mechanical IR Cut Filter Ja
Noise Reduction 3D/2D/Farbe
Sensitivity CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 0,04 (Farbe)/0,002 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 0,08 (Farbe)/0,008 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Sensor Resolution CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 3864×2180
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 2688×1944
Signal to Noise Ratio ±50 dB
White Balance Automatisch / ATW / Manuell / One Push
Video und Aufzeichnung
Maximum Performance H.264/H.265 30/25 FPS bei 4K (NTSC/PAL) + 30/25 FPS bei D1 oder H.264/H.265 15/12 FPS bei 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) oder H.264/H.265 60/50 FPS bei 1080P + 30/25 FPS bei 720P + D1 (NTSC/PAL)
Rate Control CBR, CVBR, LBR, MJPEG
Resolution Range Skalierbar von QCIF auf 4K
SD Card Recording1 microSD/microSDHC/microSDXC 8GB bis 512GB (Klasse 10)
Video Motion Detection Ja

Accessories

  1. Pole Mount Kit (DH-POLE-00)
  1. DH-390 Pendant Mount Shroud Kit

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Firmware

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.