Abgekündigt

Quasar Quad HD Bullet

Quad HD Bullet

The Quasar Quad HD Bullet camera brings together the most advanced technologies for best-in-class broadcast quality. With Quad HD resolution and multi-shutter WDR, the Quasar Quad HD sWDR camera represents a breakthrough in resolution performance.These models offer 76 percent more detail than HD1080, with the same forensic zoom as legacy 5MP cameras. The Quad HD sWDR camera also delivers predictable storage, lower utility costs, and reducedTotal Cost of Ownership (TCO).

The greatest evidentiary detail in the toughest conditions.
The camera easily handles wide variations in motion and lighting.
When used with FLIR’s United VMS, unique adaptive streaming enhances the overall viewing experience with minimal impact on your network.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE (EN55022-1998 Class A; EN50130-4; EN60950; RoHS)
USA FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A; UL 60950
Cybersicherheit
Sicherheit User account with password protection and IP filter
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur3 -40° to 50° C (-40° to 122° F)
Lagertemperatur -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Luftfeuchtigkeit 95% (non-condensing)
Allgemeine Angaben
Abmessungen 218 x 99 mm (8.59 x 3.89 in.)
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Eingangsspannung 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE (Class 0)
Firmware-Upgrade Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 8GB RAM)
Garantie According to FLIR RMA Policy and Process Notice
Gehäuse Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66
Gewicht des Geräts 0.98 Kg (2.16 lbs.)
Leistungsaufnahme 6W indoor or 13W outdoors with heater / IR
Manipulationserkennung On / Off / schedule
Privatsphärezonen On / Off - 5 zones
Scanmodus Progressive
Stromversorgungsanschluss AC / DC terminal block or PoE
Tag/Nacht-Modus Smart / Auto / On / Off
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Auto
Schwenken/Neigen/Zoomen
Schwenk-/Neigedrehung 360, ±90° and 360
Systemintegration
Alarm-Eingang 1 dry alarm contact
Alarmausgang 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
Anzahl IR-LEDs 6 high power / high efficiency SMD type
Audio bidirektional Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Audioanschlüsse Terminal block
Beleuchtungswinkel Full 60°
Ethernet 10/100/1000 Ethernet, auto sensing, half/full duplex (RJ45)
Fernkonfiguration via web browser or supported video management software
IR-Sichtweite up to 40 m (131 ft.)
Netzwerkprotokoll IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Spitzen-Emissionswellenlänge [nm] 850.0
Unterstützte Webbrowser Internet Explorer 9+
Visuelle Kamera
Bildsensor 1/3° BSI CMOS
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Empfindlichkeit 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Gegenlichtkomprimierung On / Off
Iris-Blendensteuerung P-iris
Mechanischer IR-Cut-Filter Yes
Objektivtyp CB-6204-11-I: Varifocal 3-8mm, 96°-38° HFOV, F1.4 CB-6204-21-I: Varifocal 7-22mm, 42°-14° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Rauschminderung 2D / 3D / Color
Sensorauflösung 2688 x 1520
Signal/Rausch-Verhältnis ±50 dB
Weiter Dynamikbereich (WDR) 2-shutter (93dB) / On / Off
Weißabgleich Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Scalable from CIF to QHD 1440p
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte microSDXC up to 128GB (Class 10)
Bandbreite Video Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Maximale Leistung H.264 30/25 FPS @ 1440p + D1 (NTSC/ PAL) or H.264 15/12 FPS @ 1440p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Ratensteuerung CBR/VBR
Video-Bewegungserkennung On / Off / schedule
Videokomprimierung Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/baseline profile + MJPEG (FHD)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.