Abgekündigt

Extech RD200

Refrigerant Leak Detector

The Extech RD200 Refrigerant Leak Detector is easy to use and is ideal for detecting leaks from air-conditioning units and cooling systems that use all standard refrigerants. The multi-colored LED light bar indicates the level of refrigerant detected by the RD200. Features a field replaceable heated diode sensor and low/high sensitivity range selection for accurate leak detection. The 406 mm (16 in) flexible gooseneck provides easy access in difficult to reach locations.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Aufwärmzeit 2 minutes (approx.)
Gasdetektion SF6 electrical equipment and gas, HFC, CFC, HCFC refrigerants, HFC (R134 and R123), halogen gas, ethylene, tetrafluoroethylene, trichloroethylene, and most compounds containing halogen.
Gasdetektionsempfindlichkeit High: 0.2oz/yr (6g/yr); Low: 1.05oz/yr (30g/yr)
Messfühlerlänge 502mm (19.8")
Sensortyp Heated Diode
Weitere Details
Abmessungen 7.3 × 2.8 × 1.4" (185 × 72 × 35mm)
Garantie 2 years
Gewicht 10.8 oz (305g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RD200 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.