Abgekündigt

Extech RD300

Detektor für Kältemittelleckagen

Der Extech RD300 Detektor für Kältemittelleckagen erkennt Leckagen an Klimaanlagen und Kühlsystemen. Er ist einfach in der Anwendung eignet sich ideal zum Auffinden von Leckagen an Klimaanlagen und Kühlsystemen, die mit allen üblichen Kühlmitteln betrieben werden. Die mehrfarbige LED-Lichtleiste zeigt an, wie viel Kältemittel austritt. Die eingebaute, helle LED-Leuchte an der Sensorspitze beleuchtet schwach beleuchtete Inspektionsbereiche. Inkl. Dichtigkeitsprüfflasche, 9-V-Batterie und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Aufwärmzeit 90 Sekunden
Gasdetektion R‐22, R‐134a, R‐404a, R‐410a und alle FCKW, HFCKW und HFKW
Gasdetektionsempfindlichkeit Hoch: 0,25 oz/a (7 g/a); Mittel: 0,5 oz/a (14 g/a); Niedrig: 0,99 oz/a (28 g/a)
Messfühlerlänge 450 mm
Sensortyp Heated Diode
Weitere Details
Abmessungen 184 × 70 × 40 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 280 g
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RD300 Datasheet

User Manual

Extech RD300 User Manual

Certification

Extech RD300 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.