Abgekündigt

Extech RF10

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%)

The Extech RF10 Portable Sucrose Brix Refractometer measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids. Its compact size makes it easy to operate in small locations, and it provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale. It requires only two or three drops of solution and comes with the prism and lens which has a simple focus adjustment. The RF10 comes complete with a case, calibration screwdriver, plastic pipette, and the calibration solution.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Saccharose 0 to 32% Brix
Saccharose Grundgenauigkeit ±0.2%
Saccharose Max. Auflösung 0.2 Brix
Weitere Details
Abmessungen 6.6 × 1.6 × 1.2" (170 × 40 × 30mm)
Garantie 2 years
Gewicht 7oz (200g)

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

User Manual

Extech RF10 RF15 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.