Abgekündigt

Extech RF153

Digitales Brix-Refraktometer

Mit dem Extech RF153 können schnelle und genaue Messungen der in Flüssigkeiten für die Getränke- und Lebensmittelproduktion enthaltenen Konzentration an gelöster Saccharose in % Brix oder anhand des Brechungsindex (RI) durchgeführt werden. Außerdem kann die Reife von Früchten und Pflanzen bestimmt oder die Konzentration von Industrieflüssigkeiten (wie Schneidkühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten und Frostschutzmittel) kontrolliert werden, um die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern und Korrosion zu verhindern. Mit seiner schnellen Reaktionszeit von nur drei Sekunden zeigt die LCD-Anzeige % Brix oder RI und die Temperatur an. Das RF153 passt in die Handfläche und verfügt über einen integrierten ATC, Einzel-Nullwertkalibrierung, eine Prismaabdeckung und einen automatischen Speicher für bis zu 10 Messwerte. Es verfügt über ein robustes, wartungsarmes, wasserdichtes Gehäuse (IP65) mit praktischen Seitenauslässen zum einfachen Ablassen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Brechungsindex (RI) 1,3301 bis 1,4374 RI
Brechungsindex (RI) Grundgenauigkeit ±0,0003 RI
Brechungsindex (RI) Max. Auflösung 0,0001 RI
Reaktionszeit 3 Sekunden
Saccharose 0 bis 53 % Brix (10 bis 40 °C ATC)
Saccharose Grundgenauigkeit ±0,2 %
Saccharose Max. Auflösung 0,1 % Brix
Sensortyp Photodiode array detector
Temperatur (Kontakt) 39 bis 140 °F (4 bis 60 °C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1 °F/°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 113 × 60 × 38 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 120 g
IP-Schutzart IP65
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RF153 Datasheet

User Manual

Extech RF153 User Manual GB

User Manual

Extech RF153 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.