Abgekündigt

Extech RF16

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10%)

The Extech RF16 Portable Brix Refractometer measures the concentration of industrial fluids and sugar in fruit juice. Compact and easy to operate, it requires only 2 or 3 drops of solution and provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale. The RF12 features a prism and lens with a simple focus adjustment. Comes complete with case, calibration screwdriver, plastic pipette, and calibration solution.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Saccharose 0 to 10% Brix
Saccharose Grundgenauigkeit ±0.1%
Saccharose Max. Auflösung 0.1 Brix
Weitere Details
Abmessungen 7.5 × 1.6 × 1.2" (190 × 40 × 30mm)
Garantie 2 years
Gewicht 6.5oz (185g)

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RF16 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.