Abgekündigt

Extech RF18

Portable Brix Refractometer (0 to 18%)

The Extech RF18 Portable Brix Refractometer is both compact and very easy to operate. It provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale, requiring only two or three drops of solution. It has a prism and lens with a simple focus adjustment. The RF18 comes complete with a case, the calibration screwdriver, a plastic pipette, and the calibration solution.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Saccharose 0 to 18% Brix
Saccharose Grundgenauigkeit ±0.2%
Saccharose Max. Auflösung 0.1% Brix
Weitere Details
Abmessungen 6.7 × 1.6 × 1.2" (170 × 40 × 30mm)
Garantie 2 years
Gewicht 6.5oz (185g)

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RF18 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.