Abgekündigt

Extech RF30

Triple Range Sucrose Brix Refractometer

The Extech RF30 Triple Range Sucrose Brix Refractometer measures the brix concentration in fruit juice, lubricants, cuttings, and other industrial fluids. Compact and easy to operate, it requires only 2 or 3 drops of solution and provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale. Comes complete with a case, calibration screwdriver, plastic pipette, and the calibration solution.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Saccharose 0 to 42% , 42 to 71% , 71 to 90% Brix
Saccharose Grundgenauigkeit ±0.2%
Saccharose Max. Auflösung 0.2 Brix
Weitere Details
Abmessungen 7.9 × 1.5 × 1.1" (200 × 38 × 28mm)
Garantie 2 years
Gewicht 21.86oz (620g)

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RF30 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.