Abgekündigt

Extech RH10

Pocket Series Hygro-Thermometer

The Extech RH10 is a Pocket Series Hygro-Thermometer with an automatic LCD backlight and double molded grip. The meter measures relative humidity from 0% RH to 100% RH, temperature from -20°C to 60°C (-4°F to 140°F), and records max/min readings. This product is complete with a 9 V battery and built in sensor.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abtastrate 2 samples per second
Relative Luftfeuchtigkeit 0 to 100%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5.0% (0.0 to 20.0), ±3.5% (20.0 to 80%), ±5.0% (80.0 to 95.0%)
Temperatur (Luft) -20.0 to 60.0°C ( -4.0 to 140.0°F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2.0°C ( ±3.0°F)
Weitere Details
Abmessungen 5.3 × 9 × 1.8" (135 × 229 × 46mm)
Garantie 2 years
Gewicht 7.0oz (200g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech RH10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH10 User Manual

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.