Extech RH200W-T

Wireless Hygro-Thermometer Transmitter

Extech's RH200W-T is a Wireless Hygro-Thermometer Transmitter for the RH200W. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure temperature and humidity levels up to 30 m (98 ft) away. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Drahtlose Übertragungsfrequenz 433MHz
Drahtloser Übertragungsbereich 98ft (30m)
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 1%
Relative Luftfeuchtigkeit 1 to 99%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5%
Temperatur (Luft) -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1.8 °F (1 °C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Weitere Details
Abmessungen 4.5 × 2.4 × 1.6" (113 × 61 × 39.5mm)
Garantie 1/2 year
Gewicht 4.8oz (136g)
Stromversorgung 2 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, FC

Ressourcen und Support

Certification

Extech RH200W-T Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb