Abgekündigt

Extech RH210

Kompaktes Hygro-Thermometer

Das RH210 ist ein Hygro-Thermometer zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und des Taupunktes. Dieses kompakte Hydro-Thermometer ist ideal für viele industrielle oder private Anwendungen. Vollständig mit Messfühler und 1 m (39 Zoll) Kabel, 9-V-Batterie und weicher Schutztasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,1 %
Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 95 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 %
Taupunkt -25,3 bis 48,9 °C (-13,5 bis 120,0 °F)
Taupunkt Grundgenauigkeit ±1,2 °C (±2,2 °F)
Taupunkt Max. Auflösung 0,1°
Temperatur (Luft) 0 bis 50 °C
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±0,8 °C (±1,5 °F)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1°
Weitere Details
Abmessungen 135 × 60 × 33 mm (5,3 × 2,4 × 1,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 264 g (9,3 oz)
Stromversorgung 1 x 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RH210 Datasheet

User Manual

Extech RH210 User Manual

Certification

Extech RH210 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.