Abgekündigt

Extech RH30

Hygro-Thermometer with Humidity Alert

The Extech RH30 Hygro-Thermometer simultaneously measures and displays temperature, relative humidity, and dew point. It allows building managers and homeowners to monitor moisture content in the air in order to prevent mold growth. For mold that thrives in moist conditions and may be found in damp basements, closets, bathrooms, food storage areas, and other interior locations. Comes with desktop stand, two AA batteries, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 1.0 to 99.0%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4% (35 to 75%) otherwise ±5%
Temperatur (Luft) 14 to 122°F (-10 to 50°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1.8°F/1.0°C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 3.7 × 1.0 × 3.7" (95 × 25 × 95)mm
Garantie 2 years
Gewicht 3.2 oz (90 g)
Stromversorgung 2 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RH30 Datasheet

User Manual

Extech RH30 User Manual

Certification

Extech RH30 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.