Hygro-Thermometer-Psychrometer Extech RH300

Messung der Feuchte, Feuchtkugel, des Taupunkts, der Lufttemperatur und der externen Fühlertemperatur

Product Variations

Der RH300 ist ein kompakter Zähler, der sich ideal für Anwendungen vor Ort eignet. Er zeigt gleichzeitig die relative Luftfeuchte (10 % bis 90 % rF), die Lufttemperatur und Taupunkt oder Feuchtkugel an. Berechnet den Differentialwert T1-T2 (Lufttemperatur minus Temperatur des externen Messfühlers) mithilfe des optionalen Messfühlers (TP890) und T2 minus Taupunkt. Integrierte Schutzkappe für den Sensor. Weitere Funktionen sind Data Hold, Auto Power Off und MAX/MIN. Inkl. zwei AAA-Batterien.

Gleichzeitige Anzeige von % rF, Temperatur und Taupunkt oder Feuchtkugel oder Fühlertemperatur
Berechnet den Differentialwert T1-T2 (Lufttemperatur minus Temperatur des externen Messfühlers) mithilfe des optionalen Messfühlers (TP890) und T2 minus Taupunkt
Einzigartiges Sensorkappendesign. Diese wird zum Schutz des Sensors während der Aufbewahrung in die geschlossene Position gedreht.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel -21,6 bis 49,9 °C (-6,9 bis 122 °F)
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,1%
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 %
Taupunkt -68,0 bis 49,9 °C (-90,4 bis 122 °F)
Temperatur (Luft) -20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F oder ±1 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)
Temperatur (Typ N) ±1,8 °F oder ±1 °C
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1 °
Weitere Details
Abmessungen 178,5 × 48,4 × 24,7 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 95 g
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen RH300-NIST_S: CE, NIST
RH300_S: CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech RH300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH300 Datasheet

User Manual

Extech RH300 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb