Abgekündigt

Extech RH35

Desktop-Thermometer mit Feuchtealarm

Das Extech RH35 überwacht Luftfeuchte, Temperatur und Taupunkt der letzten 24 Stunden. Es warnt dann vor Schimmelpilzbefall in Innenräumen, beginnend mit einem stirnrunzelnden Symbol, wenn die Luftfeuchtigkeit 60 % rel. F. erreicht. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit 65 % übersteigt, wird ein lauter akustischer Alarm und eine hell blinkende rote LED ausgelöst. Das Stirnrunzelsymbol erscheint auch, wenn die Umgebung zu trocken ist (<40 % rel. F.), wo statische Elektrizität zu einem Problem wird. Das RH35 eignet sich perfekt für schimmelgefährdete Standorte in Gewerbe-, Einzelhandels- und Wohngebieten. Vollständig mit Ständer und 2 AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 99 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4 % (30 bis 80 %) ansonsten ±5 %
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,0 °C / 1,8 °F (0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F) ansonsten ±1,5 °C / 2,7 °F
Weitere Details
Abmessungen 98 × 23 [50] × 98 mm (3,86 × 0,91 [2,04] × 3,86 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 87 g (3,1 oz.)
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RH35 User Manual

Certification

Extech RH35 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH35 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.