Extech RH350-CAL
Feuchte-Kalibrierkit
Das Extech RH350-CAL Humidity Solution Kit ist ein Kalibrierungsset für Extech Feuchteindikatoren und ist für die Verwendung mit dem Extech RH350 Hygro-Thermometer-Psychrometer vorgesehen. Das RH350-CAL enthält zwei Flaschen – eine mit 33 % rel. Feuchte und eine mit 75 % rel. Feuchte. Diese Flaschen sind so konzipiert, dass sie genau um den Sensor herum passen, um genaue Kalibrierungen zu ermöglichen.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.