Extech RH390

Präzisions-Psychrometer

Gleichzeitige Feuchte- und Temperaturmessung mit dem RH390 Präzisions-Psychrometer von Extech. Eine zweifach beleuchtete Anzeige kann abwechselnd zur Anzeige von Feuchtkugel und Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Luftfeuchtigkeit oder Temperatur und Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Dieses tragbare Gerät registriert Temperaturen von -30 bis 100 °C und misst das gesamte Spektrum der relativen Luftfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von ±2 % zwischen 20 und 90 % RH. Inkl. Tragetasche und 9-V-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel 0 bis 80 °C (32 bis 176 °F)
Feuchtkugel Max. Auflösung 0,1°
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,1%
Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 100 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±2 %
Taupunkt -30 bis 100 °C (-22 bis 199 °F)
Taupunkt Max. Auflösung 0,1°
Temperatur (Luft) -30 bis 100 °C (-22 bis 199 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F/1 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 200 × 45 × 33 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 200 g
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen RH390-NIST_S: CE, NIST
RH390_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RH390 Bedienungsanleitung

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

User Manual

Extech RH390 User Manual

Datasheet

Extech RH390 Datasheet

Certification

Extech RH390 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb