Abgekündigt

Extech RH401

Digital Psychrometer + InfraRed Thermometer

The Extech RH401 is a Digital Psychrometer with a built in IR Thermometer that allows for quick, non contact surface temperature measurements. It displays air temperature, humidity, surface temperature or dew point, and wet bulb, all on a triple LCD with backlighting. The IR thermometer features adjustable emissivity and a spot to distance ratio of 8:1. The meter calculates temperature difference between IR surface temperature and dew point. Other features include data hold, programmable auto power off, and a retractable probe that protects the sensors when the meter is not in use. Includes hard case and four AAA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel -6.9 to 122 °F (-21.6 to 49.9 °C)
Feuchtkugel Max. Auflösung 0.1 °
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.1%
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 90%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Taupunkt -90.4 to 122 °F (-68.0 to 49.9 °C)
Taupunkt Max. Auflösung 0.1 °
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -328 to 2498 °F (-200 to 1370 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±0.3% or ±1.8 °F/ ±1 °C
Temperatur (Luft) -4 to 122 °F (-20 to 50 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1.8 °F/ ±1 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°
Temperatur (RTD) 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 9 × 2.2 × 1.7" (230 × 57 × 44mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.3oz (153g)
Stromversorgung 4 × AAA (1.5V) batteries

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RH401 User Manual

Certification

Extech RH401 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH401 RH405 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.