Abgekündigt

Extech RH520A-220

Feuchte- und Temperaturschreiber mit abnehmbarer Sonde (220 V)

Der Extech RH520A-220 ist ein papierloser Diagrammschreiber, der die relative Luftfeuchte und die Temperatur gleichzeitig digital und grafisch darstellt. Angezeigt werden auch Taupunkt, Datum und Uhrzeit sowie Min/Max-Messungen. Die gespeicherten Messwerte können vom Display aus abgerufen oder auf einen PC heruntergeladen werden, um Messwerte dauerhaft zu dokumentieren. Das Bedienfeld kann an die Wand montiert oder geschwenkt werden und dient so als Schreibtischständer. Der Benutzer kann akustische und visuelle Alarme mit oberen und unteren Grenzwerten für Feuchtigkeit und Temperatur einstellen. Die Software ExChart berechnet Feuchtkugel und Grains per Pound (GPP). Inkl. abnehmbarer Sensorsonde mit 1 Meter langem Kabel, RS-232-Kabel mit USB-Adapter, Windows-kompatibler Software, Netzteil für 220 V Wechselstrom und drei AA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10,0 bis 95,0 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 %
Temperatur (Luft) -20,0 bis 140,0 °F (-28,0 bis 60,0 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F / ±1 °C
Weitere Details
Abmessungen 129 × 195 × 22 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 357 g
Stromversorgung 3 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Certification

Extech RH520A-220 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.