Abgekündigt

Extech RH520A-240

Humidity+Temperature Chart Recorder with Detachable Probe (240V)

The Extech RH520A-240 provides simultaneous digital and graphical display of relative humidity and temperature. The display also shows dew point, date and time, and min/max measurements. Stored readings can be recalled on the display or downloaded to a PC to obtain a permanent record. Provisions for wall mounting or the control panel swivels to act as a desk stand. The user can set audible and visual alarms with high and low limits for humidity and temperature. ExChart software calculates Wet Bulb and Grains per Pound (GPP). Comes complete with a detachable sensor probe and 1 m cable, RS-232 cable with USB adapter, Windows-compatible software, 240 VAC adapter, and three AA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10.0 to 95.0%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Temperatur (Luft) -20.0 to 140.0 °F (-28.0 to 60.0 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1.8 °F/ ±1 °C
Weitere Details
Abmessungen 5 × 7.7 × 0.9" (129 × 195 × 22mm)
Garantie 2 years
Gewicht 12.6oz (357g)
Stromversorgung 3 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.