Abgekündigt

Extech RH520B

Humidity+Temperature Chart Recorder with Detachable Probe

The Extech RH520B is a paperless Chart Recorder that provides simultaneous digital and graphical display of %RH and temperature or dew point, as well as showing date/time and min/max values. Use the free, PC-based software for data transfer to a PC and to graph %RH, temperature, dew point, wet bulb, and g/kg or GPP. Audible and visual high/low alarm limits can be set for humidity and temperature. This recorder is ideal for storage facilities, green houses, laboratories, and other buildings where temperature or humidity may need to be monitored.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 1 to 99%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Temperatur (Luft) -22.0 to 140.0°F (-30.0 to 60.0°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1.8°F (±1°C)
Weitere Details
Abmessungen 5 × 7.7 × 0.9" (129 × 195 × 22 mm)
Garantie 2 years
Gewicht 12.6oz (357 g)
Stromversorgung 3 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Extech RH520B RH522B Datasheet

Certification

Extech RH520B Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH520B User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.