Extech RH522
Humidity and Temperature Probe For Extech RH520 Paperless Chart Recorders
The Extech RH522 is a replacement Humidity Temperature Probe for the RH520 Paperless Chart Recorders. It measures -28°C to 60°C (-20°F to 140°F) and 10% to 95% RH. No calibration required. For use with models RH520A, RH520A-220, and RH520A-240.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.