Extech RH522B
Humidity and Temperature Probe For Extech RH520 Paperless Chart Recorders
The Extech RH522B is a replacement Humidity and Temperature Probe for the RH520B Paperless Chart Recorder. It has a measurement range of -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) and 1% RH to 99% RH. No calibration required.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb