Abgekündigt

Extech RH550-C

Extension Cable for RH550-P

The Extech RH550-C is a spare/replacement cable for the RH550-P Humidity/Temperature Probe. The cable can extend up to 2 m (6.5 ft) in length. Connect up to three RH550-C cables serially to the RH550 meter without sacrificing accuracy.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RH550-C RH550-P User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.