Extech RH550-P

Humidity/Temperature Probe for RH550

The Extech RH550-P is a spare/replacement Humidity and Temperature Probe for the RH550. The probe can either be clipped directly onto the tablet (RH550) or attached to a cable (RH550-C) to measure humidity and temperature. Field-replaceable probe does not require recalibration.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech RH550-C RH550-P User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb