Abgekündigt

RH601 Taupunktsensor

RH601 Taupunktsensor (-50 °C Td)

Sensor für Taupunktmessgerät RH600 (-50 °C Td)

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abmessungen und Gewicht 270 × 40 × 35 mm/307 g
Betriebsbedingung -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F), Druck: 0 bis 20 bar
Genauigkeit bei Umgebungstemperatur: -16 °C bis 25 °C (3,2 °F bis 77 °F)
Reaktionszeit 0 °C bis 40 °C Td: 20 s [120 s]
Relative Luftfeuchtigkeit Messbereich: 15 bis 100 % rF Grundgenauigkeit: ±2 % rF + 3 % Mw.
Bereich: 5 bis 15 % rF Grundgenauigkeit: ±1 % rF + 5 % Mw.
Bereich: 0 bis 5 % rF Grundgenauigkeit: ±0,025 % rF +17,5 % Mw.
Max. Auflösung: 0,01 % rF
Taupunkt Messbereich: -40 °C bis 30 °C (-40 °F bis 86 °F) Grundgenauigkeit: ±3,6 °F (±2 °C)
Bereich:-50 °C bis -40 °C (-58 °F bis -40 °F) Grundgenauigkeit: ±2,5 °C (4,5 °F)
Max. Auflösung: 0,01°
Temperatur Messbereich: -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F) Grundgenauigkeit: ±0,3 °C (±0,54 °F)
Max. Auflösung: 0,01°
Wasserkonzentration Messbereich: 40 bis 20.000 ppm Grundgenauigkeit: ±(7,3 ppm + 8,3 % von Mw.)
Max. Auflösung: 1°

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.