Extech RHM15

Mini-Hygro-Thermometer-Monitor

Das RHM15 ist ein Mini-Hydro-Thermometer, das Feuchtigkeit und Temperatur misst und gleichzeitig anzeigt. Das RHM15 verfügt über einen integrierten Speicher, in dem maximale und minimale Messwerte gespeichert werden. Das RHM15 ist mit einer Batteriestandsanzeige ausgestattet und wird mit integriertem Ständer, Benutzerhandbuch und LR44-Batterie geliefert. Nur Messungen in °F.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 1 %
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 99 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 % (25 bis 75 %)
Temperatur (Luft) 14 bis 140 °F
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2 °F (14 bis 122 °F)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 1 °F
Weitere Details
Abmessungen 50,8 × 38,1 × 16 mm (2 × 1,5 × 0,63 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 23 g (0,8 oz)
Stromversorgung 1 × LR44/AG13 (1,5 V) Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech RHM15 Datasheet

Certification

Extech RHM15 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHM15 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb